Okretanje Tocak 125 mm
Integral twin
Broj porudžbine:
990061173
EAN:
4031582341485
Broj proizvoda:
2940USX125R05-32 7035 M6/7 W
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Nagrađeni dizajn
Integral twin je okretanje tocak namenjen za primenu u medicinskoj opremi i bolničkim uređajima. Tocak je opremljen stablom okru...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Integral twin je okretanje tocak namenjen za primenu u medicinskoj opremi i bolničkim uređajima. Tocak je opremljen stablom okrugle konfiguracije, pri čemu proizvodač bolničkog kreveta mora da osigura da kreveti za pranje budu zapečaćeni u oblasti za montažu. Kućište tocka je izrađeno od čeličnog lima srednje debljine i opremljeno je preciznim kuglicnim ležajem za omogućavanje glatkog okretanja. Točak ima prečnik od 125 mm i izrađen je od polietilena livenog sa svojstvom električne provodljivosti, što omogućava sigurnu upotrebu u osjetljivim medicinskim okruženjima. Ležaj točka je precizni kuglicni ležaj sa zapečaćenjem, što osigurava zaštitu od zagađenja i produljava vijek trajanja. Ukupna visina tocka je 150 mm. Tocak ima statički kapacitet opterećenja od 375 kg, dok dinamički kapacitet iznosi 125 kg pri brzini od 4 km/h i 125 kg pri brzini od 3 km/h. Integral twin tocak je prikladan za upotrebu u anesteziološkim kolima, C-lukovima, CT skenerima, MRI i rendgen aparatima, bolničkim krevetima za negu, bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu, hirurških robota, operacionim stolovima i ultrazvučnim aparatima.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
set rucki
Nemačka nagrada Dizajn
Nemačka nagrada Dizajn
Red Dot Dizajn Award
Red Dot Dizajn Award
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
Zaštitni zaptivač
Točkovi sa zaptivenim ležajevima za zaštitu od prskanja vode i prljavštine
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
Sertifikovana bezbednost
Standard performansi sertifikovan od strane TÜV Süd
Udobna upravljivost
Veliki točkovi i elastične glavčine omogućavaju lako savladavanje prepreka
Višestepena funkcija prebacivanja
Do tri pozicije blokade: blokada pravca, totalna blokada ili slobodno kretanje
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Zaštita poda raspodelom opterećenja
Dva točka raspoređuju opterećenje i minimizuju tragove na podu
Integrisana zaštita kablova
Integrisani gurač kablova za zaštitu kablova na podu
Izuzetno snažna konstrukcija
Izuzetno robusna konstrukcija