Okretanje Tocak 125 mm
Integral twin
EAN:
4031582341379
Broj proizvoda:
2940USX125R05-28
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Nagrađeni dizajn
Okretanje Tocak Integral twin predstavlja visokokvalitetno rešenje sa stablo, okrugla tipom montaže, pri čemu kreveti za pranje ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Okretanje Tocak Integral twin predstavlja visokokvalitetno rešenje sa stablo, okrugla tipom montaže, pri čemu kreveti za pranje moraju biti zapečaćeno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta. Kućište je izrađeno od čelični list, srednji materijala i opremljeno precizini kuglični lezaj sistemom za okretanje. Točak ima prečnik od 125 mm, telo od poliamid materijala i gaznu površinu od poliuretan, liveno, električno provodljiv materijala, dok je ležaj tipa precizini kuglični lezaj, zapečaćeno. Ukupna visina konstrukcije iznosi 150 mm. Dinamička nosivost je 125 kg pri brzini od 3 km/h i 125 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 250 kg. Proizvod je naamenjen za anesteziološki kolica, C-lukove, CT skenere, MRI, rendgen, bolničke krevete za negu, bolničke krevete, bolnice, starački domovi i domovi za negu, hirurški roboti, operacioni stolovi i ultrazvučni aparati.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
set rucki
Nemačka nagrada Dizajn
Nemačka nagrada Dizajn
Red Dot Dizajn Award
Red Dot Dizajn Award
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
Zaštitni zaptivač
Točkovi sa zaptivenim ležajevima za zaštitu od prskanja vode i prljavštine
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
Sertifikovana bezbednost
Standard performansi sertifikovan od strane TÜV Süd
Udobna upravljivost
Veliki točkovi i elastične glavčine omogućavaju lako savladavanje prepreka
Višestepena funkcija prebacivanja
Do tri pozicije blokade: blokada pravca, totalna blokada ili slobodno kretanje
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Zaštita poda raspodelom opterećenja
Dva točka raspoređuju opterećenje i minimizuju tragove na podu
Integrisana zaštita kablova
Integrisani gurač kablova za zaštitu kablova na podu
Izuzetno snažna konstrukcija
Izuzetno robusna konstrukcija