Okretanje Tocak 125 mm
Integral twin
Broj porudžbine:
990033737
EAN:
4031582302493
Broj proizvoda:
2940UAP125R05-32 9002 M6/7
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Nagrađeni dizajn
Okretanje Tocak Integral twin predstavlja visokokvalitetno rešenje sa stablo, okrugla tipom pričvršćivanja. Kućište je izrađeno ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Okretanje Tocak Integral twin predstavlja visokokvalitetno rešenje sa stablo, okrugla tipom pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od čelični list, srednji materijala i opremljeno je precizini kuglicni lezaj sistemom za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak je konstruisan sa poliamid telom i poliuretan, liveno gazećom površinom, dok je ležaj takođe precizini kuglicni lezaj tipa. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 150 mm. Dinamički nosivost je 125 kg pri brzini od 3 km/h i 125 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 375 kg. Proizvod je posebno dizajniran za medicinske primene uključujući anesteziološki kolica, C-lukovi, CT skeneri, MRI, rendgen, bolnički kreveti za negu, bolnički kreveti, bolnice, starački domovi i domovi za negu, hirurški roboti, operacioni stolovi i ultrazvučni aparati.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
Nemačka nagrada Dizajn
Nemačka nagrada Dizajn
Red Dot Dizajn Award
Red Dot Dizajn Award
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
Sertifikovana bezbednost
Standard performansi sertifikovan od strane TÜV Süd
Udobna upravljivost
Veliki točkovi i elastične glavčine omogućavaju lako savladavanje prepreka
Višestepena funkcija prebacivanja
Do tri pozicije blokade: blokada pravca, totalna blokada ili slobodno kretanje
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Zaštita poda raspodelom opterećenja
Dva točka raspoređuju opterećenje i minimizuju tragove na podu
Integrisana zaštita kablova
Integrisani gurač kablova za zaštitu kablova na podu
Izuzetno snažna konstrukcija
Izuzetno robusna konstrukcija