Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Agila okretanje tocak predstavlja visokokvalitetno rešenje za industrijsku primenu sa otvorom za vijak kao sistemom montaže, pri čemu se kastori mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. Kućište je izrađeno od čeličnog lista srednje debljine i opremljeno je ležajem za okretanje sa dve lopte koji obezbeđuje glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak je konstruisan sa telom od poliamida sa električnom provodljivošću, dok je gazna površina izrađena od livenog poliuretana koji je električno provodljiv, što čini ovaj točak pogodnim za primenu u osetljivim industrijskim okruženjima. Točak ima prečnik od 125 mm i opremljen je preciznim kugličnim ležajem za optimalne performanse. Ukupna visina proizvoda iznosi 160 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
2470XSP125P30-13
EAN
4031582365139
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
160 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-40 °C
Ukupna težina
0.79 kg
Naziv proizvoda
Agila
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Savet
Kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine.
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
13 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
207 mm
ofset
41 mm
okretni radijus
103.5 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (D)
40 Šor D
Materijal za telo
poliamid električna provodljivost
materijal omotaca
Poliuretan, liveno, električno provodljiv
Širina omotac
32 mm
Prečnik
125 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
set rucki
Savet
Kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine.
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
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Agila
2477XSP125P30-13

Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen pouzdanoj ugradnji na pokretnu opremu. Pričvršćuje se kroz otvor za vijak, a kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. Kućište je izrađeno od čeličnog lista srednje debljine, a okretni ležaj čine dve lopte koje obezbeđuju glatko zakretanje. Točak prečnika 125 mm ima precizni kuglični ležaj, gazeću površinu od livenog poliuretana koji je električno provodljiv, dok je telo točka izrađeno od poliamida sa električnom provodljivošću. Ukupna visina proizvoda iznosi 160 mm. Statička nosivost je 200 kg, a dinamička nosivost 100 kg pri brzini od 3 km/h. Proizvod se primenjuje u bolničkim krevetima za negu, kolicima za keteringa i sistemima za distribuciju obroka, u bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu, profesionalnim kolicima za čišćenje, kao i u nameštaju i izložbenim elementima u prodavnicama.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg