Okretanje Tocak 125 mm
Agila
Broj porudžbine:
990061933
EAN:
4031582301007
Broj proizvoda:
2470PJP125R05-32 M6/7 sealed stem-blue
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila je okretanje točak namenjen zahtevnim industrijskim i medicinskim primjenama, opremljen stablom okrugle konfiguracije za j...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila je okretanje točak namenjen zahtevnim industrijskim i medicinskim primjenama, opremljen stablom okrugle konfiguracije za jednostavnu montažu i pouzdanu funkcionalnost. Kućište je izrađeno od čeličnog lima srednje debljine, što osigurava strukturnu čvrstinu i dugovečnost, sa dvema lopticama u svivnom ležaju za glatko i precizno okretanje u svim smerima. Točak ima prečnik od 125 mm i izrađen je od termoplastične gume, što omogućava otpornost na habanje i fleksibilnost pri radu na različitim površinama, dok je unutrašnja struktura točka opremljena preciznim kuglicnim ležajem koji garantuje tihu i efikasnu rotaciju. Ukupna visina proizvoda iznosi 163 mm, što omogućava kompaktnu integraciju u različite sisteme i mobilne platforme. Proizvod je dizajniran sa statičkom nosivošću od 200 kg, što omogućava stabilnost i sigurnost pri stacionarnom opterećenju, dok dinamička nosivost od 100 kg pri brzini od 3 km/h osigurava pouzdanu upotrebu tokom kretanja. Agila je idealno rešenje za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolničke okoline, staračke domove i domove za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i namešta i izložene elemente za prodavnice.
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
Zamena delova koja štedi resurse
Navojne osovine omogućavaju laku zamenu točkova