Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Okretanje Tocak Agila predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa otvorom za vijak kao sistemom montaže, pri čemu se kastori mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, opremljeno sa dve lopte kao ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak je konstruisan sa telom od polipropilena i gazećom površinom od termoplastične gume, dok precizini kuglični ležaj garantuje dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 160 mm. Dinamička nosivost dostiže 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 200 kg. Proizvod je idealan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
2470PJP125P30-13 2.0
EAN
4031582338973
S4 broj materijala
990065472
Core attributes
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
60 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
160 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.66 kg
Naziv proizvoda
Agila
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Savet
Kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine.
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
13 mm
Housing
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
60 mm
Otpor okretanju
207 mm
ofset
41 mm
okretni radijus
103.5 mm
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (A)
83 Šor A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
32 mm
Prečnik
125 mm
Širina tela
32 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)
Постави ручицу
Savet
Kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine.
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
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Agila
2477PJP125P30-13 2.0

Agila je okreni tocak sa potpuna kocnica koji se montira pomoću otvora za vijak, pri čemu se kastori mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa ležajem za okretanje koji koristi dve lopte za glatko funkcionisanje. Točak ima telo od polipropilena sa gaznom površinom od termoplastične gume, opremljen preciznim kugličnim ležajem za dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visota proizvoda 160 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je idealan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Agila
2477PJP125P30-13 2.0

Agila je okreni tocak sa potpuna kocnica koji se montira pomoću otvora za vijak, pri čemu se kastori mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa ležajem za okretanje koji koristi dve lopte za glatko funkcionisanje. Točak ima telo od polipropilena sa gaznom površinom od termoplastične gume, opremljen preciznim kugličnim ležajem za dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visota proizvoda 160 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je idealan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg