Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Okretanje Tocak Agila predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa otvorom za vijak kao sistemom montaže, pri čemu se kastori mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. Kućište je izrađeno od čeličnog lista srednje debljine i opremljeno je ležajem za okretanje sa dve lopte koji obezbeđuje glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak ima prečnik od 125 mm sa gazećom površinom od cvrste gume bez obeležavanja i preciznim kugličnim ležajem za optimalne performanse. Ukupna visina proizvoda iznosi 160 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg, što čini ovaj točak pogodnim za širok spektar industrijskih primena gde su potrebne pouzdanost i dugotrajnost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
2470PIP125P30-13
EAN
4031582334890
Core attributes
Tip
Okretanje Tocak
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
160 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.81 kg
Naziv proizvoda
Agila
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Savet
Kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine.
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
13 mm
Housing
oblik viljuska
siroko
Materijal
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
207 mm
ofset
41 mm
okretni radijus
103.5 mm
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (A)
75 Šor A
materijal omotaca
Cvrsta guma, bez obeležavanja
Širina omotac
32 mm
Prečnik
125 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Постави ручицу
Savet
Kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine.
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Sertifikovana provodljivost
Provodna verzija za zaštitu korisnika i električnih uređaja od elektrostatičkog pražnjenja
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Agila
2477PIP125P30-13

Agila je okreni tocak sa potpuna kocnica koji se montira pomoću otvora za vijak, pri čemu se kastori mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji, sa ležajem za okretanje koji koristi dve lopte za glatko funkcionisanje. Točak je konstruisan sa telom od polipropilena i gaznom površinom od cvrste gume bez obeležavanja, opremljen preciznim kugličnim ležajem za dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visota proizvoda 160 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je idealan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Agila
2477PIP125P30-13

Agila je okreni tocak sa potpuna kocnica koji se montira pomoću otvora za vijak, pri čemu se kastori mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji, sa ležajem za okretanje koji koristi dve lopte za glatko funkcionisanje. Točak je konstruisan sa telom od polipropilena i gaznom površinom od cvrste gume bez obeležavanja, opremljen preciznim kugličnim ležajem za dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visota proizvoda 160 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je idealan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg