Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Okretanje Tocak Agila predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa otvorom za vijak kao sistemom montaže, pri čemu se kastori mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. Kućište je izrađeno od čeličnog lista srednje debljine i opremljeno je ležajem za okretanje sa dve lopte koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak je konstruisan sa telom od polipropilena i gazećom površinom od cvrste gume bez obeležavanja, dok je ugrađen precizini kuglični ležaj za optimalne performanse. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 160 mm. Dinamička nosivost dostiže 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 200 kg. Proizvod je idealan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
2470PIP125P30-11
EAN
4031582361322
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
160 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.81 kg
Naziv proizvoda
Agila
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Savet
Kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine.
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
11 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
207 mm
ofset
41 mm
okretni radijus
103.5 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
75 Šor A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Cvrsta guma, bez obeležavanja
Širina omotac
32 mm
Prečnik
125 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
set rucki
Savet
Kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine.
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Agila
2477PIP125P30-11

Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen profesionalnoj upotrebi u zahtevnim uslovima. Pričvršćivanje se vrši preko otvora za vijak, a kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. Kućište je izrađeno od čeličnog lima srednje debljine i opremljeno ležajem za zakretanje tipa dve lopte. Točak prečnika 125 mm poseduje precizni kuglični ležaj, čvrstu gumu bez obeležavanja za gazeću površinu i telo od polipropilena. Ukupna visina proizvoda iznosi 160 mm. Statičko opterećenje iznosi 200 kg, a dinamičko 100 kg pri brzini od 3 km/h. Konstrukcija omogućava stabilan oslonac i pouzdano upravljanje tokom svakodnevne upotrebe. Primena obuhvata bolničke kreveta za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, staračke domove i domove za negu, profesionalna kolica za čišćenje te nameštaj i izložbene elemente u prodavnicama.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg