Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Okretanje Tocak Agila je opremljen sintetičkim proširivačem okruglog tipa, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista srednje debljine sa okretnim ležajem na dve lopte koji omogućava glatko okretanje. Točak se sastoji od tela od čelika lista sa gazećom površinom od čvrste gume bez obeležavanja, dok je ležaj izveden kao konusni ležaj za dugotrajnu upotrebu. Dijametar točka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 165 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je namenjen za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
2470DIK125R07-19/21,5
EAN
4031582328318
S4 broj materijala
990006668
Core attributes
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
60 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
165 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
1.16 kg
Naziv proizvoda
Agila
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Savet
Naznačite potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja.
Tip uklapanja
Sintetički proširivač, okrugli
ekspandirajuci nastavak (maksimalno)
22 mm
ekspandirajuci nastavak (Minimalno)
19 mm
Dužina stablo
22 mm
Housing
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
60 mm
Otpor okretanju
207 mm
ofset
41 mm
okretni radijus
103.5 mm
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (A)
80 Šešelj A
Materijal za telo
Čelik lista
materijal omotaca
Cvrsta guma, bez obeležavanja
Širina omotac
32 mm
Prečnik
125 mm
Širina tela
32 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
konusi lezaj
Boja Tocak
plavo cinkovano
Постави ручицу
Savet
Naznačite potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja.
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
Dodaci

Tocak 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Puretech točak za kolica izrađen je od čelik lista sa gazećom površinom od cvrsta guma, bez obeležavanja širine 32 mm. Točak ima prečnik od 125 mm, dužinu glavčine 36 mm i otvor za osovinu prečnika 8 mm, opremljen konusi lezaj sistemom. Dinamička nosivost iznosi 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok je statička nosivost 200 kg, što čini ovaj točak pogodnim za srednje teške industrijske primene koje zahtevaju pouzdanost i dugotrajnost u radu.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
pribor
Ekspander
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Pribor predstavlja specijalizovani dodatak za točkove koji je opremljen ekspander sistemom za precizno prilagođavanje različitim dimenzijama. Ovaj tehnički pribor ima ukupnu masu od 0,14 kg, što obezbeđuje optimalnu ravnotežu između funkcionalnosti i lakoće rukovanja. Ekspander fitting omogućava fleksibilno podešavanje prečnika u opsegu od minimalno 31 mm do maksimalno 35 mm, čime se postiže pouzdano i sigurno povezivanje sa različitim tipovima točkova i njihovih komponenti.

pribor
Ekspander
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Pribor predstavlja specijalizovani dodatak za točkove koji je dizajniran za preciznu ugradnju i pouzdanu funkcionalnost. Ovaj tehnički element ima masu od 0,13 kg, što obezbeđuje optimalnu ravnotežu između čvrstoće i lakoće rukovanja. Ekspander fitting sistem omogućava fleksibilnu primenu na različite dimenzije, sa prečnikom koji se može prilagoditi u opsegu od minimalno 24 mm do maksimalno 27 mm, čime se postiže sigurno i stabilno povezivanje sa odgovarajućim komponentama točka.

pribor
Ekspander
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Pribor predstavlja specijalizovani dodatak za točkove koji je dizajniran za proširivanje funkcionalnosti postojećih sistema. Ovaj tehnički element ima masu od 0,14 kg, što ga čini pogodnim za različite primene gde je potrebna optimalna ravnoteža između čvrstoće i težine. Ekspander fitting sistem omogućava fleksibilno prilagođavanje različitim dimenzijama, sa prečnikom koji se može podesiti u opsegu od minimalno 27 mm do maksimalno 30 mm, čime se obezbeđuje kompatibilnost sa širokim spektrom standardnih točkova i montažnih sistema.

pribor
Ekspander
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Pribor predstavlja specijalizovani dodatak za točkove koji je dizajniran za proširivanje funkcionalnosti postojećih sistema. Ovaj tehnički pribor ima masu od 0,12 kg, što ga čini lakim i praktičnim za instalaciju i rukovanje. Ključna karakteristika ovog pribora je ekspander sa prilagodljivim fitingom čiji prečnik može da se podesi u opsegu od 21,5 mm do 24 mm, omogućavajući kompatibilnost sa različitim dimenzijama točkova i fleksibilnu primenu u raznovrsnim industrijskim aplikacijama.

Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Agila
2477DIK125R07-19/21,5

Agila Okreni Tocak sa potpuna kocnica opremljen je sintetičkim proširivačem, okrugli tip, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa okretnim ležajem na dve lopte koji omogućava glatko okretanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od čelika lista i gazne površine od cvrste gume bez obeležavanja, dok je ležaj izveden kao konusi ležaj. Dijametar točka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 165 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je naamenjen za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.

125 mm
165 mm
100 kg
125 mm
165 mm
100 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Agila
2477DIK125R07-19/21,5

Agila Okreni Tocak sa potpuna kocnica opremljen je sintetičkim proširivačem, okrugli tip, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa okretnim ležajem na dve lopte koji omogućava glatko okretanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od čelika lista i gazne površine od cvrste gume bez obeležavanja, dok je ležaj izveden kao konusi ležaj. Dijametar točka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 165 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je naamenjen za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.

125 mm
165 mm
100 kg
125 mm
165 mm
100 kg