Okretanje Tocak 125 mm
Stora
EAN:
4031582365016
Broj proizvoda:
2370PJJ125P30-11
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Stora okretanje točak je opremljen otvorom za vijak kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kval...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Stora okretanje točak je opremljen otvorom za vijak kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa dva lopte kao okretnim ležajem koji omogućava glatko okretanje u svim pravcima. Točak se sastoji od polipropilenske osnove sa termoplastičnom gumom kao gazećom površinom, dok je ugrađen kotrljajući ležaj za optimalne performanse tokom rada. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 155 mm. Dinamička nosivost dostiže 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 200 kg. Ovaj točak je posebno pogodan za primenu na kupovnim kolicima kao i na nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice, gde se zahteva pouzdano i tiho funkcionisanje uz mogućnost lakog manevriranja u ograničenim prostorima.
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
Efikasno samostalno čišćenje
Hodnički točkići sa automatski samočistećim stazama