Okretanje Tocak 125 mm
Stora
Broj porudžbine:
990037538
EAN:
4031582369328
Broj proizvoda:
2370PIP125S74
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Stora je okretni točak tipa Okretanje Točak, namenjen za primenu u kupovnim kolicima te u nameštaju i izložbenim elementima za p...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Stora je okretni točak tipa Okretanje Točak, namenjen za primenu u kupovnim kolicima te u nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice. Okov je izveden kao narezan navoj sa šestougaonim vratom i zakrivljenim vrhom, što omogućava pouzdano pričvršćivanje i stabilan prenos opterećenja. Kućište je izrađeno od čeličnog lima srednje debljine i obrće se pomoću ležaja sa dve lopte, što obezbeđuje glatko okretanje u svim pravcima. Točak ima prečnik 125 mm i opremljen je preciznim kugličnim ležajem za glatko kotrljanje i dugotrajan rad. Gazeća površina je od čvrste gume bez obeležavanja, dok je telo točka izrađeno od polipropilena. Ukupna visina proizvoda iznosi 154 mm. Statičko opterećenje je 200 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg.
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
Efikasno samostalno čišćenje
Hodnički točkići sa automatski samočistećim stazama