Okretanje Tocak 125 mm
Stora
EAN:
4031582369335
Broj proizvoda:
2370PIP125P72
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Okretanje Tocak Stora predstavlja visokokvalitetno rešenje sa vertikalnom prirubnicom za profesionalnu upotrebu. Kućište je izra...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Okretanje Tocak Stora predstavlja visokokvalitetno rešenje sa vertikalnom prirubnicom za profesionalnu upotrebu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista srednje debljine sa ležajem za okretanje na dve lopte koji obezbeđuje glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak ima prečnik od 125 mm sa telom od polipropilena i gazećom površinom od cvrste gume bez obeležavanja, opremljen preciznim kugličnim ležajem za dugotrajnu upotrebu. Ukupna visina proizvoda iznosi 155 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je idealan za primenu u kupovnim kolicima, nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice gde su potrebne pouzdanost i tiho funkcionisanje.
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
Efikasno samostalno čišćenje
Hodnički točkići sa automatski samočistećim stazama