Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Stora okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa otvorom za vijak kao sistemom montaže. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, opremljeno sa dve lopte kao okretnim ležajem koji obezbeđuje glatko okretanje u svim pravcima. Točak se sastoji od polipropilenske osnove sa gazećom površinom od cvrste gume bez obeležavanja, dok precizni kuglični ležaj garantuje dugotrajnu i pouzdanu upotrebu. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina konstrukcije je 155 mm. Dinamička nosivost dostiže 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 200 kg. Ovaj točak je posebno pogodan za primenu na kupovnim kolicima te nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice, gde se zahteva pouzdana mobilnost i estetski prihvatljiv izgled bez tragova na podlozi.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
2370PIP125P30-11
EAN
4031582364996
Core attributes
Tip
Okretanje Tocak
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
155 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.78 kg
Naziv proizvoda
Stora
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
11 mm
Housing
oblik viljuska
Slim
Materijal
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
201 mm
ofset
38 mm
okretni radijus
100.5 mm
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (A)
75 Šor A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Cvrsta guma, bez obeležavanja
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
Efikasno samostalno čišćenje
Hodnički točkići sa automatski samočistećim stazama