Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Okretanje Tocak Stora predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa otvorom za vijak kao sistemom montaže. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, opremljeno sa dva lopte kao okretnim ležajem koji obezbeđuje glatko okretanje. Točak je konstruisan sa telom od polipropilena i gazećom površinom od termoplastične gume, antistatička, što garantuje odličnu provodljivost i bezbednost. Precizini kuglicni ležaj osigurava dugotrajnu i pouzdanu upotrebu. Točak ima prečnik od 125 mm, dok je ukupna visota proizvoda 155 mm. Dinamička nosivost iznosi 100 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je idealan za primenu u kupovnim kolicima kao i za nameštaj i izložbene elemente za prodavnice, gde se zahteva pouzdanost i funkcionalnost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
2370PHP125P30-13 as
EAN
4031582357639
S4 broj materijala
990034156
Core attributes
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
60 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
155 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.68 kg
Naziv proizvoda
Stora
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
13 mm
Housing
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
Slim
Materijal
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
60 mm
Otpor okretanju
201 mm
ofset
38 mm
okretni radijus
100.5 mm
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma, antistatička
Širina omotac
32 mm
Prečnik
125 mm
Širina tela
32 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
gvozdje siva (sličan RAL7011)
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
Pouzdana antistatička zaštita
Antistatička verzija za zaštitu korisnika od elektrostatičkog pražnjenja
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
Efikasno samostalno čišćenje
Hodnički točkići sa automatski samočistećim stazama