Okretanje Tocak 125 mm
Stora
EAN:
4031582357646
Broj proizvoda:
2340PHP125P30-13
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Okretanje Tocak Stora predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa otvorom za vijak kao sistemom montaže. Kućište je izr...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Okretanje Tocak Stora predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa otvorom za vijak kao sistemom montaže. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, opremljeno preciznim kugličnim ležajem koji omogućava glatko okretanje. Točak je konstruisan sa telom od polipropilena i gazećom površinom od termoplastične gume, antistatička, dok je ležaj točka takođe precizni kuglični ležaj koji obezbeđuje dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visota proizvoda je 157 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je idealan za primenu u kupovnim kolicima i nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice, gde se zahteva pouzdana mobilnost i dugotrajnost.
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
Efikasno samostalno čišćenje
Hodnički točkići sa automatski samočistećim stazama