Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Alpha okretanje točak je opremljen pravougaonom pločom kao pričvršćujućim elementom i kućištem izrađenim od čeličnog lista, teška konstrukcija, sa sistemom ležaja sa dve lopte za okretanje. Točak je izrađen od poliamida sa gazećom površinom identičnom sa telom točka, opremljen kotrljajućim ležajem i ima prečnik od 108 mm. Ukupna visina proizvoda iznosi 132 mm. Dinamička nosivost je 200 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 400 kg. Proizvod je pogodan za primenu u automobilskom OEM sektoru, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima i clean-room tehnologiji, protivpožarnoj tehnologiji, mašinskoj konstrukciji, poštanskim logističkim sistemima, proizvodnim i platformskim kolicima, transportnim kavezima, ormarima za alat, transportnoj opremi, opremi za odlaganje otpada i radnim klupama.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
3470UOJ108P62 T/G-small
EAN
4031582399974
S4 broj materijala
990002498
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
75 mm
Nosivost na 4 km/h
200 kg
Statički Nosivost
400 kg
Sveukupna visina
132 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-25 °C
Ukupna težina
0.81 kg
Naziv proizvoda
Alpha
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
9 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
60 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
77 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
77 mm
Dužina ploče
105 mm
Širina ploče
80 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
75 mm
Otpor okretanju
188 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
94 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (D)
75 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
Širina omotac
36 mm
Prečnik
108 mm
Širina tela
36 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
kotrljajuci lezaj
Boja Tocak
Prirodno belo
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
Varijabilne opcije montaže
Različite dimenzije montaže za širok spektar primena
Zamena delova koja štedi resurse
Navojne osovine omogućavaju laku zamenu točkova
Neprekidna upotreba
Okretni ležaj sa prstenom protiv prašine za kontinuirano, neprekidno kretanje
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Fiksni Tocak 108 mm
Fiksni Tocak 108 mm
Alpha
3478UOJ108P62 T/G-small

Fiksni Tocak Alpha je industrijska komponenta namenjena za primenu u raznovrsnim sektorima, opremljena pravougaonom pločom kao tip pričvršćivanja koja omogućava fleksibilnu instalaciju na različite platforme i sisteme. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, teške izvedbe, što osigurava izuzetnu otpornost i trajnost u zahtevnim radnim okruženjima. Točak ima prečnik od 108 milimetara i izrađen je od poliamida, materijala koji pruža odličnu kombinaciju čvrstoće i otpornosti na habanje, dok je tread materijal identičan sa telom točka, čime se postiže uniformna kvaliteta i performansa. Točak je opremljen kotrljajućim ležajem koji omogućava glatko i efikasno kretanje sa minimalnim otporom. Ukupna visina proizvoda iznosi 132 milimetra, što omogućava optimalnu integraciju u različite sisteme i konstrukcije. Proizvod ima statički kapacitet opterećenja od 400 kilograma, što ga čini pogodnim za teške industrijske primene, dok dinamički kapacitet opterećenja iznosi 200 kilograma pri brzini od 4 kilometra na sat. Fiksni Tocak Alpha nalazi primenu u automobilskoj industriji, ketering kolcima i sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima sa clean-room tehnologijom, protivpožarnoj tehnologiji, mašinskoj konstrukciji, poštanskim logističkim sistemima, proizvodnim i platformskim kolcima, transportnim kavezima, ormarima za alat, transportnoj opremi, opremi za odlaganje otpada i radnim klupama.

108 mm
132 mm
200 kg
108 mm
132 mm
200 kg