Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Footmaster Okretanje Tocak je specijalizovana komponenta namenjena za mobilnost industrijske opreme i namještaja. Proizvod je opremljen Nemašinskom glavcinom koja osigurava pouzdanu i glatku rotaciju u različitim industrijskim okruženjima. Točak ima prečnik od 100 mm, što omogućava optimalnu ravnotežu između mobilnosti i stabilnosti, dok ukupna visina proizvoda iznosi 150 mm, što ga čini pogodnim za integraciju u različite sisteme. Dinamička nosivost Footmaster Okretanja Točka je 310 kg pri brzini od 3 km/h, što ga kvalifikuje za primjenu u zahtjevnim industrijskim uslovima. Proizvod je posebno dizajniran za primjenu u mašinskoj konstrukciji, skeletima, namještaju i izloženim elementima za prodavnice, transportnoj opremi i radnim klupama. Nemašinska glavcina omogućava preciznu rotaciju bez potrebe za dodatnim održavanjem, čineći ga idealnim rješenjem za aplikacije gdje je potrebna pouzdanost i dugotrajnost. Sve dimenzije i specifikacije su optimizirane kako bi se osigurala maksimalna funkcionalnost i kompatibilnost sa različitim vrstama industrijske opreme i namještaja.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
FOOT MASTER GATD-100-ASF-HUD
EAN
4031582495249
S4 broj materijala
990800113
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
131 mm
Nosivost na 3 km/h
310 kg
Sveukupna visina
150 mm
Opseg temperature (maksimalni)
90 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
7.01 kg
Naziv proizvoda
Footmaster
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Prečnik otvora ploče
9 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
92 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
92 mm
Dužina ploče
112 mm
Širina ploče
112 mm
kuciste
Prečnik kupole
104 mm
Otpor okretanju
182 mm
ofset
30 mm
okretni radijus
91 mm
Tocak
Širina omotac
30 mm
Prečnik
100 mm
Širina tela
30 mm
Nošenje
Nemašinsko glavcina