Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Footmaster je okretanje točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa nemašinskom glavčinom koja omogućava fleksibilnu montažu na različite vrste opreme. Točak ima prečnik od 100 mm i konstruisan je za optimalne performanse u okruženjima sa visokim zahtjevima. Ukupna visina proizvoda iznosi 150 mm, što omogućava kompaktnu integraciju u postojeće sisteme. Footmaster je posebno dizajniran za primjenu u mašinskoj konstrukciji, skelama, namještaju i izloženim elementima za prodavnice, transportnoj opremi, radnim klupama, teškim AGV sistemima i AMR sistemima. Proizvod ima dinamički kapacitet opterećenja od 310 kg pri brzini kretanja od 3 km/h, što ga čini pouzdanim rješenjem za teške industrijske primjene. Nemašinska glavčina omogućava jednostavnu montažu bez potrebe za dodatnim mehaničkim obradama, čime se skraćuje vrijeme instalacije i smanjuju troškovi proizvodnje. Ova kombinacija karakteristika čini Footmaster idejalnim izborom za inženjere koji trebaju pouzdanu, fleksibilnu i visoko opterećenu točkastu rješenja za dinamičke industrijske okoline.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
FOOT MASTER GASD-100-ASF-HUD
EAN
4031582495218
S4 broj materijala
990800106
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
128 mm
Nosivost na 3 km/h
310 kg
Sveukupna visina
150 mm
Opseg temperature (maksimalni)
90 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
8.45 kg
Naziv proizvoda
Footmaster
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Prečnik otvora ploče
9 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
92 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
92 mm
Dužina ploče
112 mm
Širina ploče
112 mm
kuciste
Prečnik kupole
112 mm
Otpor okretanju
180 mm
ofset
32 mm
okretni radijus
90 mm
Tocak
Širina omotac
30 mm
Prečnik
100 mm
Širina tela
30 mm
Nošenje
Nemašinsko glavcina