Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Footmaster Okretanje Tocak je specijalizovani točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa Nemašinskom glavcinom koja osigurava pouzdanu i dugotrajnu upotrebu. Točak je opremljen sa prečnikom od 100 mm što omogućava optimalnu mobilnost i manevrisanje u različitim okruženjima. Ukupna visina proizvoda iznosi 150 mm, što ga čini pogodnim za integraciju u različite sisteme i konstrukcije. Dinamička nosivost točka je 310 kg pri brzini od 3 km/h, što ga kvalifikuje za primenu u zahtevnim uslovima rada. Footmaster Okretanje Tocak je idealno rešenje za mašinsku konstrukciju, skele, nameštaj i izložene elemente za prodavnice, transportnu opremu, radne klupe, teške AGV sisteme i AMR sisteme. Njegova robusna konstrukcija i pouzdane performanse čine ga nezamenljivim komponentom u industrijskim okruženjima gde se zahtevaju visoki standardi kvaliteta, sigurnosti i funkcionalnosti. Proizvod je dizajniran da zadovolji potrebe modernih proizvodnih i logističkih sistema.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
FOOT MASTER GAGD-100-ASF-HUD
EAN
4031582495287
S4 broj materijala
990800103
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
118 mm
Nosivost na 3 km/h
310 kg
Sveukupna visina
150 mm
Opseg temperature (maksimalni)
90 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
6.66 kg
Naziv proizvoda
Footmaster
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Prečnik otvora ploče
9 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
92 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
92 mm
Dužina ploče
112 mm
Širina ploče
112 mm
kuciste
Prečnik kupole
104 mm
Otpor okretanju
168 mm
ofset
30 mm
okretni radijus
84 mm
Tocak
Širina omotac
30 mm
Prečnik
100 mm
Širina tela
30 mm
Nošenje
Nemašinsko glavcina