Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Footmaster Okretanje Tocak je specijalizovana komponenta namenjena primeni u različitim industrijskim i komercijalnim okruženjima. Proizvod je opremljen Nemašinskom glavcinom koja omogućava pouzdanu i dugotrajnu funkcionalnost u zahtevnim uslovima. Tocak ima prečnik od 100 mm i konstruisan je sa visokom preciznošću kako bi se osigurala optimalna performansa i stabilnost tokom rada. Ukupna visina proizvoda iznosi 160 mm, što omogućava fleksibilnost pri integraciji u različite sisteme i konfiguracije. Dinamička nosivost Footmaster Okretanja Tocka dostiže 310 kg pri brzini kretanja od 3 km/h, što ga čini pogodnim za primenu u zahtevnim industrijskim aplikacijama. Proizvod je namenjen za upotrebu u mašinskoj konstrukciji, skelama, nameštaju i izloženim elementima za prodavnice, transportnoj opremi i radnim klupama. Ova univerzalna primena čini Footmaster Okretanje Tocak idealnim rešenjem za inženjere i projektante koji traže pouzdanu, izdržljivu i fleksibilnu komponentu sa visokim kapacitetom opterećenja i preciznom mehaničkom izvedbom.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
FOOT MASTER GAAD-100-ASF-HUD
EAN
4031582495164
S4 broj materijala
990800109
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
118 mm
Nosivost na 3 km/h
310 kg
Sveukupna visina
160 mm
Opseg temperature (maksimalni)
90 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
6.94 kg
Naziv proizvoda
Footmaster
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Prečnik otvora ploče
9 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
92 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
92 mm
Dužina ploče
112 mm
Širina ploče
112 mm
kuciste
Prečnik kupole
104 mm
Otpor okretanju
168 mm
ofset
30 mm
okretni radijus
84 mm
Tocak
Širina omotac
30 mm
Prečnik
100 mm
Širina tela
30 mm
Nošenje
Nemašinsko glavcina