Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Alpha stainless okretanje tocak je opremljen otvorom za vijak kao sistemom za pricvrscavanje. Kuciste je izradjeno od nerdjajuceg celika, teskog tipa, sa dvema loptama kao okretnim lezajem koji obezbedjuje pouzdano funkcionisanje. Tocak se sastoji od tela od poliamida sa elektricnom provodljivoscu, gazece povrsine od poliuretana, livenog i elektrично provodljivog materijala, kao i preciznog kuglicnog lezaja od nerdjajuceg celika. Precnik tocka iznosi 100 mm, dok je ukupna visina proizvoda 128 mm. Dinamicki nosivost je 200 kg pri brzini od 4 km/h, a staticka nosivost doseze 400 kg. Proizvod je pogodan za primenu u ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima i clean-room tehnologiji, protivpozarnoj tehnologiji, masinskoj konstrukciji i transportnoj opremi.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
8470XSC100P30-13
EAN
4031582381603
S4 broj materijala
990062784
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
75 mm
Nosivost na 4 km/h
200 kg
Statički Nosivost
400 kg
Sveukupna visina
128 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-25 °C
Ukupna težina
0.73 kg
Naziv proizvoda
Alpha stainless
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
13 mm
kuciste
Boja
nerdjajuci čelik
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
nerdjajuci čelik, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
75 mm
Otpor okretanju
182 mm
ofset
41 mm
okretni radijus
91 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
poliamid električna provodljivost
materijal omotaca
Poliuretan, liveno, električno provodljiv
Širina omotac
36 mm
Prečnik
100 mm
Širina tela
36 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci
Boja Tocak
Srebrna siva (sličan RAL7001)
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
Neprekidna upotreba
Okretni ležaj sa prstenom protiv prašine za kontinuirano, neprekidno kretanje
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
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Alpha stainless
8477XSC100P30-13

Alpha stainless je okreni tocak sa potpuna kocnica sa otvor za vijak kao tipom pricvrsne. Kuciste je izradjeno od nerdjajuci celik, tezak materijala sa dve lopte kao okretnim lezajem. Tocak ima telo od poliamid elektricna provodljivost materijala sa gaznom povrsinom od poliuretan, liveno, elektricno provodljiv materijala, opremljen precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci lezajem. Precnik tocka iznosi 100 mm, dok je ukupna visina 128 mm. Dinamicka nosivost je 200 kg pri brzini od 4 km/h, a staticka nosivost doseze 400 kg. Tocak je pogodan za primenu u ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, izgradnja kontejnera, elektronski sistemi clean-room tehnologija, protivpozarna tehnologija zastita od pozara, masinska konstrukcija i transportna oprema.

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg