Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Alpha stainless okretanje tocak je visokokvalitetno rešenje sa otvorom za vijak kao sistemom montaže. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, teške konstrukcije, opremljeno sa dva lopta kao okretnim ležajem za pouzdano funkcionisanje. Točak ima telo od poliamida sa gaznom površinom identičnom sa telom točka, dok je ležaj kotrljajući, nerđajući tip za dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 128 mm. Dinamička nosivost je 150 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 300 kg. Proizvod je idealan za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju i zaštitu od požara, mašinsku konstrukciju te transportnu opremu.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
8470UOD100P30-11
EAN
4031582377163
Core attributes
Tip
Okretanje Tocak
Nosivost na 4 km/h
150 kg
Statički Nosivost
300 kg
Sveukupna visina
128 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-25 °C
Ukupna težina
0.75 kg
Naziv proizvoda
Alpha stainless
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
11 mm
Housing
oblik viljuska
siroko
Materijal
nerdjajuci čelik, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
182 mm
ofset
41 mm
okretni radijus
91 mm
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (D)
75 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
Širina omotac
36 mm
Prečnik
100 mm
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
kotrljajuci lezaj, nerdjajuci
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
Neprekidna upotreba
Okretni ležaj sa prstenom protiv prašine za kontinuirano, neprekidno kretanje
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
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
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Alpha stainless
8477UOD100P30-11

Alpha stainless je okreni tocak sa potpuna kocnica sa otvor za vijak kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od nerdjajuci čelik, težak materijala i opremljeno je sa dve lopte kao ležajem za okretanje. Točak ima prečnik od 100 mm, telo od poliamid materijala, dok je materijal gazne površine identično sa telom tocak, a ležaj točka je kotrljajuci lezaj, nerdjajuci. Ukupna visina konstrukcije iznosi 128 mm. Dinamička nosivost je 150 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 300 kg. Proizvod je namenjen za primenu u ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, izgradnja kontejnera, elektronski sistemi, clean-room tehnologija, protivpožarna tehnologija, zaštita od požara, mašinska konstrukcija i transportna oprema.

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Alpha stainless
8477UOD100P30-11

Alpha stainless je okreni tocak sa potpuna kocnica sa otvor za vijak kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od nerdjajuci čelik, težak materijala i opremljeno je sa dve lopte kao ležajem za okretanje. Točak ima prečnik od 100 mm, telo od poliamid materijala, dok je materijal gazne površine identično sa telom tocak, a ležaj točka je kotrljajuci lezaj, nerdjajuci. Ukupna visina konstrukcije iznosi 128 mm. Dinamička nosivost je 150 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 300 kg. Proizvod je namenjen za primenu u ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, izgradnja kontejnera, elektronski sistemi, clean-room tehnologija, protivpožarna tehnologija, zaštita od požara, mašinska konstrukcija i transportna oprema.

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg