Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Alpha stainless okretanje tocak je visokokvalitetno rešenje sa otvorom za vijak kao sistemom montaže. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, teška konstrukcija, opremljeno sa dve lopte kao okretnim ležajem za pouzdano funkcionisanje. Točak se sastoji od poliamidnog tela sa gazećom površinom od livenog poliuretana, dok kotrljajući ležaj, nerđajući obezbeđuje glatko kretanje. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 128 mm. Dinamička nosivost dostiže 150 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi 300 kg. Proizvod je idealan za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju i zaštitu od požara, mašinsku konstrukciju, kao i transportnu opremu.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
8470UAD100P30-11 red
EAN
4031582370072
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Nosivost na 4 km/h
150 kg
Statički Nosivost
300 kg
Sveukupna visina
128 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-40 °C
Ukupna težina
0.8 kg
Naziv proizvoda
Alpha stainless
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
11 mm
kuciste
Boja
nerdjajuci čelik
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
nerdjajuci čelik, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
182 mm
ofset
41 mm
okretni radijus
91 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
Širina omotac
32 mm
Prečnik
100 mm
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
kotrljajuci lezaj, nerdjajuci
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
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Alpha stainless
8477UAD100P30-11 red

Alpha stainless je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen profesionalnoj primeni u sistemima koji zahtevaju pouzdanost i otpornost na koroziju. Učvršćuje se pomoću otvora za vijak, što omogućava jednostavnu i stabilnu montažu na nosećoj konstrukciji. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, težak, a okretni deo čine dve lopte koje obezbeđuju glatko i precizno okretanje točka oko vertikalne ose. Točak ima prečnik od 100 mm i opremljen je kotrljajućim ležajem, nerđajućim, što smanjuje trenje i habanje tokom rada. Gazeća površina izrađena je od liveno poliuretana, dok je telo točka od poliamida, čime se postiže dobar balans između nosivosti, prigušenja i tihog rada. Ukupna visina proizvoda iznosi 128 mm, što omogućava ugradnju u kompaktne konstrukcije. Statička nosivost iznosi 300 kg, dok dinamička nosivost pri brzini od 4 km/h iznosi 150 kg. Proizvod je pogodan za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju i zaštitu od požara, mašinsku konstrukciju i transportnu opremu.

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg