Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Alpha stainless okretanje tocak je visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu sa otvorom za vijak kao sistemom montaže. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, teška konstrukcija, opremljeno sa dva lopta kao okretnim ležajem koji obezbeđuje glatko i pouzdano okretanje. Točak ima aluminijumsko telo sa gazećom površinom od materijala otpornog na vlažnost i visoke temperature, dok je ležaj izveden kao grm sa suvim ležajem za dugotrajnu upotrebu bez održavanja. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 128 mm. Dinamička nosivost je 80 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 160 kg. Proizvod je idealan za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju i zaštitu od požara, mašinsku konstrukciju i transportnu opremu.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
8470IDG100P30-13 tread-1023
EAN
4031582373097
S4 broj materijala
990061133
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
75 mm
Nosivost na 4 km/h
80 kg
Statički Nosivost
160 kg
Sveukupna visina
128 mm
Opseg temperature (maksimalni)
130 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-25 °C
Ukupna težina
0.97 kg
Naziv proizvoda
Alpha stainless
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
13 mm
kuciste
Boja
nerdjajuci čelik
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
nerdjajuci čelik, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
75 mm
Otpor okretanju
182 mm
ofset
41 mm
okretni radijus
91 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
75 Šor A
Materijal za telo
Aluminijum
materijal omotaca
Vlažnost, otpornost na visoke temperature
Širina omotac
35 mm
Prečnik
100 mm
Širina tela
35 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
grm sa suvim ležajem
Boja Tocak
Metalni
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
Neprekidna upotreba
Okretni ležaj sa prstenom protiv prašine za kontinuirano, neprekidno kretanje
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika
Stalna otpornost na toplotu
Točkovi izrađeni od materijala otpornog na toplotu za upotrebu u ekstremnim uslovima