Okretanje Tocak 100 mm
Agila stainless
Broj porudžbine:
990036337
EAN:
4031582350456
Broj proizvoda:
7470PJC100P30-13
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila stainless okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu sa otvorom za vijak kao tipom pri...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila stainless okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu sa otvorom za vijak kao tipom pričvršćivanja, pri čemu se kastori mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, medijum kvaliteta, sa dva lopte kao ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak se sastoji od polipropilenske osnove sa termoplastičnom gumom kao gazećom površinom i opremljen je preciznim kugličnim ležajem od nerđajućeg čelika, sa prečnikom od 100 mm. Ukupna visina konstrukcije iznosi 135 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je posebno pogodan za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i za profesionalna kolica za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Постави ручицу
Specijalne funkcije