Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Linea okretanje točak je opremljen otvorom za vijak kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i sadrži precizini kuglični ležaj koji omogućava glatko okretanje. Točak ima telo od poliamida sa električnom provodljivošću, a gaznu površinu od poliuretana koji je liven i električno provodljiv, dok je ležaj točka precizini kuglični ležaj od nerđajućeg materijala. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 118 mm. Dinamička nosivost je 120 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 240 kg. Proizvod je idealan za anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI, rendgen, bolničke krevete za negu, ketering kolica, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, kolica za lekove, medicinska kolica, kancelarijski nameštaj, dizače pacijenata, reklajner fotelje, hirurške robote, stolice za tretmane, ultrazvučne aparate, respiratore i profesionalna kolica za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5940XSC100P30-13 RAL9002
EAN
4031582352467
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
82 mm
Nosivost na 3 km/h
120 kg
Statički Nosivost
240 kg
Sveukupna visina
118 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.62 kg
Naziv proizvoda
Linea
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
13 mm
kuciste
Boja
Siva bela (RAL9002)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Prečnik kupole
52 mm
Otpor okretanju
180 mm
ofset
32 mm
okretni radijus
90 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
poliamid električna provodljivost
materijal omotaca
Poliuretan, liveno, električno provodljiv
Širina omotac
20 mm
Prečnik
100 mm
Širina tela
20 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Boja omotac
Slat siva (RAL7015)
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci
Boja Tocak
Slat siva (RAL7015)

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club

Interzum nagrada

Interzum nagrada
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
Integrisana zaštita kablova
Integrisani gurač kablova za zaštitu kablova na podu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

pribor
Linea
5940-CAP

Linea je visokokvalitetni pribor namenjen za kastore koji omogućava poboljšanu funkcionalnost i dugotrajnost sistema za kretanje. Ovaj pribor je dizajniran sa preciznošću kako bi se integrisao sa standardnim kastrima, pružajući dodatnu stabilnost i fleksibilnost pri kretanju. Linea pribor je izrađen od otpornih materijala koji osiguravaju pouzdanost u zahtevnim industrijskim okruženjima. Primena ovog pribora omogućava inženjerima da optimizuju performanse kastora prema specifičnim zahtevima aplikacije, čime se povećava efikasnost i sigurnost radnog okruženja.

Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Linea
5947XSC100P30-13 RAL9002

Linea okreni točak sa potpuna kočnica opremljen je otvorom za vijak kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida sa preciznim kugličnim ležajem kao okretnim ležištem. Točak ima telo od poliamida sa električnom provodljivošću, gaznu površinu od poliuretana koji je liven i električno provodljiv, te precizni kuglični ležaj od nerđajućeg materijala. Prečnik točka iznosi 100 mm, dok je ukupna visina proizvoda 118 mm. Dinamička nosivost je 120 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 240 kg. Proizvod je namenjen za primenu u medicinskim ustanovama, uključujući anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen aparate, bolničke krevete za negu, ketering kolica, dijalizna kolica, kolica za lekove, medicinska kolica, dizače pacijenata, hirurške robote, ultrazvučne aparate, respiratore, kao i u kancelarijskom nameštaju i profesionalnim kolicima za čišćenje.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Linea
5941XSC100P30-13 RAL9002

Linea okreni tocak sa usmerena kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu sa otvorom za vijak kao sistemom montaže. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno preciznim kugličnim ležajem koji omogućava glatko okretanje. Točak ima telo od poliamida sa električnom provodljivošću, dok je gazna površina izrađena od livenog poliuretana koji je električno provodljiv, što čini ovaj točak idealnim za medicinske aplikacije. Ležaj točka je precizni kuglični ležaj od nerđajućeg čelika koji obezbeđuje dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 100 mm, dok je ukupna visota 118 mm. Dinamička nosivost je 120 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 240 kg, što ga čini pogodnim za anesteziolška kolica, bolničke krevete, medicinska kolica, hirurške robote i druge profesionalne aplikacije.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg