Okretanje Tocak 100 mm
Linea
EAN:
4031582338775
Broj proizvoda:
5940UAP100R05-28 RAL9002
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Okretanje Tocak Linea predstavlja visokokvalitetni točak sa stablo, okrugla priključkom, dizajniran za profesionalnu upotrebu u ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Okretanje Tocak Linea predstavlja visokokvalitetni točak sa stablo, okrugla priključkom, dizajniran za profesionalnu upotrebu u medicinskim i komercijalnim aplikacijama. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno precizini kuglicni lezaj sistemom za okretanje koji obezbeđuje glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak se sastoji od poliamid tela sa Poliuretan, liveno gazećom površinom i precizini kuglicni lezaj ležajem koji garantuje dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 100 mm, dok je ukupna visina konstrukcije 120 mm. Dinamička nosivost je 120 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 240 kg. Ovaj točak je idealan za anesteziološki kolica, bolnički kreveti za negu, medicinska kolica, hirurški roboti, dijalizna kolica, respiratori, kancelarijski nameštaj i profesionalna kolica za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Interzum nagrada
Interzum nagrada
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
Integrisana zaštita kablova
Integrisani gurač kablova za zaštitu kablova na podu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano