Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Okretanje Tocak Linea predstavlja visokokvalitetni tocak sa stablo, okrugla tipom pricvrscivanja, dizajniran za profesionalnu upotrebu u medicinskim i komercijalnim aplikacijama. Kuciste je izradjeno od poliamida i opremljeno je precizini kuglicni lezaj sistemom za okretanje koji obezbedjuje glatko i pouzdano funkcionisanje. Tocak ima telo od poliamida sa gaznom povrsinom od Poliuretan, liveno materijala, dok je oslonjen na precizini kuglicni lezaj za optimalne performanse. Precnik tocka iznosi 100 mm, a ukupna visina konstrukcije je 118 mm. Dinamicki nosivost tocka je 120 kg pri brzini od 3 km/h, dok staticka nosivost doseze 240 kg, sto ga cini pogodnim za anestezioloska kolica, bolnicke krevete, medicinska kolica, kancelarijski namestaj, hirurske robote i brojne druge profesionalne primene u zdravstvenim ustanovama i komercijalnim objektima.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
5940UAP100R05-22 9002/7015 2.0
EAN
4031582338768
S4 broj materijala
990079502
Core attributes
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
82 mm
Nosivost na 3 km/h
120 kg
Statički Nosivost
240 kg
Sveukupna visina
118 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.77 kg
Naziv proizvoda
Linea
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Količina otvora za montiranje sraf
2
Tip uklapanja
stablo, okrugla
Prečnik sraf
22 mm
Dužina sraf
40 mm
Položaj sraf
19 mm
Housing
Boja
Siva bela (RAL9002)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal
poliamid
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Prečnik kupole
52 mm
Otpor okretanju
180 mm
ofset
32 mm
okretni radijus
90 mm
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
dimenzija rupa osovina
0 mm
duzina glavcine
0 mm
Širina omotac
20 mm
Prečnik
100 mm
Širina tela
20 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Boja omotac
Slat siva (RAL7015)
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Slat siva (RAL7015)

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club

Interzum nagrada

Interzum nagrada

IF nagrada za Dizajn

IF nagrada za Dizajn

special-features-image
Specijalne funkcije
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

pribor
Linea
5940-CAP

Linea pribor za točak predstavlja visokokvalitetnu komponentu dizajniranu za optimalno funkcionisanje točkova u industrijskim i komercijalnim primenama. Ovaj pribor obezbeđuje pouzdanu vezu između točka i nosne konstrukcije, omogućavajući glatko kretanje i stabilnost tokom rada. Precizno izrađen od otpornih materijala, pribor garantuje dugotrajnu upotrebu i minimalno održavanje u zahtevnim radnim uslovima.

Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Linea
5941UAP100R05-22 RAL9002

Linea Okreni Tocak sa usmerena kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje sa stablo, okrugla tipom pričvršćavanja. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno precizini kuglicni lezaj sistemom za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak se sastoji od poliamid tela sa Poliuretan, liveno gaznom površinom, dok je ležište takođe precizini kuglicni lezaj za dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 120 mm. Dinamička nosivost dostiže 120 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 240 kg. Proizvod je idealan za širok spektar primena uključujući Anesteziološki kolica, C-lukovi, CT skeneri, MRI, rendgen, Bolnički kreveti za negu, Ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, Kompjuteri na točkićima, Dijalizna kolica, Bolnice, Kolica za lekove, Mobilizacija i posebne potrebe, Starački domovi i domovi za negu, Medicinska kolica, Kancelarijski nameštaj, Dizači pacijenata, Reklajner fotelje, Hirurški roboti, Stolice za tretmane, Ultrazvučni aparati, Respiratori i Profesionalna kolica za čišćenje.

100 mm
120 mm
120 kg
100 mm
120 mm
120 kg