Okretanje Tocak 100 mm
Linea
EAN:
4031582352221
Broj proizvoda:
5940UAP100P52 RAL9002
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje opremljeno pravougaonom pločom sa razmakom otvora za vijak koji omogu...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Linea okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje opremljeno pravougaonom pločom sa razmakom otvora za vijak koji omogućava sigurno i pouzdano montiranje. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno preciznim kugličnim ležajem koji obezbeđuje glatko okretanje tokom eksploatacije. Točak se sastoji od tela izrađenog od poliamida i gazne površine od poliuretana, liveno, dok je ležaj točka takođe precizni kuglični ležaj koji garantuje dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina konstrukcije je 124 mm. Dinamička nosivost dostiže 120 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 240 kg. Ovaj točak je idealan za primenu u anesteziološkim kolicima, C-lukovima, CT skeneri, MRI, rendgen aparatima, bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima, kompjuterima na točkićima, dijaliznim kolicima, kolicima za lekove, medicinskim kolicima, kancelarijskom nameštaju, dizačima pacijenata, reklajner foteljama, hirurškim robotima, stolicama za tretmane, ultrazvučnim aparatima, respiratorima i profesionalnim kolicima za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Interzum nagrada
Interzum nagrada
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
Integrisana zaštita kablova
Integrisani gurač kablova za zaštitu kablova na podu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano