Okretanje Tocak 100 mm
Linea
Broj porudžbine:
990771757
EAN:
4031582360189
Broj proizvoda:
5940UAC100P30-11 9002/Pan/7015 2.0
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Okretanje Tocak Linea je precizno inženjerski proizvod namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim aplikacijama, opremljen ot...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Okretanje Tocak Linea je precizno inženjerski proizvod namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim aplikacijama, opremljen otvorom za vijak kao tip pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od poliamida sa preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Točak ima dijametar od 100 mm i izrađen je od livenog poliuretana, što osigurava otpornost i dugotrajnost, dok je opremljen preciznim kuglicnim ležajem od nerđajućeg čelika koji garantuje visoku pouzdanost i otpornost na koroziju. Ukupna visina proizvoda iznosi 118 mm, što omogućava fleksibilnu integraciju u različite sisteme. Proizvod je dimenzioniran za statičku nosivost od 240 kg i dinamičku nosivost od 120 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pogodnim za primenu u anesteziološkim kolima, C-lukovima, CT skenerima, MRI i rendgen aparatima, bolničkim krevetima za negu, kateringskim kolima, kompjuterima na točkićima, dijaliznim kolima, bolnicama, kolima za lekove, mobilizaciji i specijalnim potrebama, staračkim domovima, medicinskim kolima, kancelarijskom nameštaju, dizačima pacijenata, reklajer fotelјama, hiruruškim robotima, stolicama za tretmane, ultrazvučnim aparatima, respiratorima i profesionalnim kolima za čišćenje.
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
Fascinantni otisci slika
Cela kapa točka štampana skoro bilo kojim motivom