Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Linea light je okretanje točak namenjen zahtevnim industrijskim i medicinskim primjenama, opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava sigurnu i stabilnu montažu na različite vrste opreme. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablom za okretanje, što osigurava pouzdanu funkcionalnost i dugotrajnost proizvoda. Točak ima precizne kuglične ležajeve koji omogućavaju glatko i tiho okretanje, sa prečnikom od 100 mm i gaznom površinom od poliuretana, livenog i električki provodljivog materijala koji sprečava akumulaciju statičkog elektriciteta. Telo točka je izrađeno od poliamida sa svojstvom električne provodljivosti, što ga čini idealnim za upotrebu u osjetljivim okruženjima. Ukupna visina proizvoda iznosi 100 mm, što omogućava fleksibilnu integraciju u različite sisteme i konstrukcije. Proizvod ima statičku nosivost od 200 kg i dinamičku nosivost od 100 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pogodnim za primjenu u anestezijskim kolima, noćnim ormarićima, C-lukovima, CT skenerima, MRI i rendgen aparatima, kateringskim kolima, kompjuterima na točkićima, dijaliznim kolima, namještaju, bolnicama, medicinskom namještaju, kolima za lijekove, staračkim domovima, medicinskim kolima, kancelarijskom namještaju, ultrazvučnim aparatima, respiratorima i profesionalnim kolima za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5920XSP100L51-11 RAL7001
EAN
4031582370720
S4 broj materijala
990771272
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
73 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
100 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Naziv proizvoda
Linea light
Standard
EN12528 - tockovi za namestaj
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf
11 mm
kuciste
Boja
Srebrna siva (RAL7001)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
40 mm
Otpor okretanju
176 mm
ofset
32 mm
okretni radijus
88 mm
Tocak
Materijal za telo
poliamid električna provodljivost
materijal omotaca
Poliuretan, liveno, električno provodljiv
Širina omotac
20 mm
Prečnik
100 mm