Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
ICS okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa narezanim navojnim šestougaonim vratom na vrhu kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablom za okretanje koje omogućava glatko rotiranje. Točak se sastoji od tela napravljenog od poliamida sa električnom provodljivošću, dok je gazna površina od poliuretana, livenog i električno provodljivog materijala. Ležaj je precizni kuglični ležaj koji je zapečaćen za dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 137 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Ovaj točak je posebno dizajniran za primenu na bolničkim krevetima za negu, gde su električna provodljivost i pouzdanost od ključnog značaja.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5320XSX100S70-10x17 ~7001
EAN
4031582309812
S4 broj materijala
990001619
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
52 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
137 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.44 kg
Naziv proizvoda
ICS
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
narezan navojljisestougaoni vrat vrh
Prečnik stablo
10 mm
Dužina stablo
17 mm
kuciste
Boja
Srebrna siva (sličan RAL7001)
oblik viljuska
Slim
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
52 mm
Otpor okretanju
174 mm
ofset
38 mm
okretni radijus
87 mm
Prečnik navoja
0 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
91 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
40 Šor D
Materijal za telo
poliamid električna provodljivost
materijal omotaca
Poliuretan, liveno, električno provodljiv
Širina omotac
32 mm
Prečnik
100 mm
Širina tela
32 mm
stitnici omotaca
Integrisani threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, zapecaceno
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)
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
Zaštitni zaptivač
Točkovi sa zaptivenim ležajevima za zaštitu od prskanja vode i prljavštine