Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
ICS Okretanje Tocak predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa narezan navojljisestougaoni vrat vrh priključkom koji omogućava sigurno i pouzdano montiranje. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablo , okretanje ležajem koji obezbeđuje glatko okretanje i dugotrajnu funkcionalnost. Točak se sastoji od polipropilen tela sa Termoplastična guma gazećom površinom koja pruža odličnu vuču i tiho kotrljanje, dok precizini kuglicni lezaj garantuje besprekorno funkcionisanje. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina konstrukcije je 137 mm. Dinamička nosivost dostiže 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 200 kg. Ovaj točak je posebno dizajniran za primenu u Bolnički kreveti za negu gde su potrebni visoki standardi kvaliteta i pouzdanosti.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5320PJP100S70-10X17 7001
EAN
4031582010688
S4 broj materijala
990027068
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
52 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
137 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.38 kg
Naziv proizvoda
ICS
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
narezan navojljisestougaoni vrat vrh
Prečnik stablo
10 mm
Dužina stablo
17 mm
kuciste
Boja
Srebrna siva (RAL7001)
oblik viljuska
Slim
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
52 mm
Otpor okretanju
174 mm
ofset
38 mm
okretni radijus
87 mm
Prečnik navoja
0 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
32 mm
Prečnik
100 mm
Širina tela
32 mm
stitnici omotaca
Integrisani threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)

IF nagrada za Dizajn

IF nagrada za Dizajn
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
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
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
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
ICS
5327PJP100S70

Proizvod ICS je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen bolničkim krevetima za negu, a konstrukcija je prilagođena čestoj upotrebi i zahtevima dugotrajne pouzdanosti u zdravstvenim ustanovama. Vrat točka je navrtni deo sa narezanim navojem i šestougaonim vrhom za pouzdano pričvršćivanje. Ležište od poliamida sadrži stablo za okretanje, što omogućava slobodno zaokretanje točka u svim pravcima. Točak prečnika 100 mm ima telo od polipropilena i gazeću površinu od termoplastične gume, a unutrašnji sklop oslanja se na precizni kuglični ležaj. Ukupna visina točka iznosi 137 mm, a dimenzija se odnosi na visinu sklopa od gornje ivice vrata do donje ivice gazeće površine, što je važno pri proveri zazora ispod okvira kreveta. Statičko opterećenje iznosi 200 kg, a dinamičko opterećenje pri brzini kretanja od 3 km/h iznosi 100 kg.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg