Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
ICS okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost opreme sa pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno je stablom za okretanje koje omogućava glatko rotiranje. Točak se sastoji od polipropilenske osnove sa termoplastičnom gumom kao gazećom površinom, dok precizni kuglični ležaj obezbeđuje dugotrajnu i pouzdanu upotrebu. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina konstrukcije je 141 mm. Dinamička nosivost dostiže 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 200 kg. Ovaj točak je posebno dizajniran za primenu na bolničkim krevetima za negu, gde su potrebni visoki standardi kvaliteta i pouzdanosti.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5320PJP100P50 7001
EAN
4031582010664
S4 broj materijala
990027069
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
52 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
141 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.53 kg
Naziv proizvoda
ICS
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
8.5 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
51.5 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
46.5 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
61.5 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
56 mm
Dužina ploče
77 mm
Širina ploče
67 mm
kuciste
Boja
Srebrna siva (RAL7001)
oblik viljuska
Slim
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
52 mm
Otpor okretanju
174 mm
ofset
38 mm
okretni radijus
87 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
32 mm
Prečnik
100 mm
Širina tela
32 mm
stitnici omotaca
Integrisani threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)

IF nagrada za Dizajn

IF nagrada za Dizajn
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
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
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
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
ICS
5327PJP100P50

Okretni točak ICS sa potpunom kočnicom predstavlja kompaktnu komponentu namenjenu za primenu na bolničkim krevetima za negu. Montaža se ostvaruje preko pravougaone ploče, koja omogućava stabilno pričvršćivanje točka za konstrukciju kreveta. Kućište je izrađeno od poliamida, a stablo za okretanje omogućava slobodno okretanje točka oko vertikalne ose, čime se olakšava upravljanje u ograničenom prostoru. Točak prečnika 100 mm opremljen je preciznim kugličnim ležajem, koji obezbeđuje tiho i glatko kretanje, dok je gazeća površina izrađena od termoplastične gume. Telo točka je od polipropilena, što doprinosi maloj masi i otpornosti na uticaje okoline. Ukupna visina točka iznosi 141 mm. Statičko nosivo opterećenje iznosi 200 kg, dok dinamičko nosivo opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg
Varijante
Fiksni Tocak 100 mm
Fiksni Tocak 100 mm
ICS
5328PJP100P50 7001

ICS je fiksni točak namenjen za primenu u bolničkim krevetima za negu, opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište točka izrađeno je od poliamida, što osigurava otpornost i dugotrajnost u zahtevnim okruženjima. Točak ima prečnik od 100 mm i izrađen je sa telom od polipropilena, dok je gazna površina napravljena od termoplastične gume koja pruža odličnu adheziju i stabilnost tokom kretanja. Točak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava glatko i tiho okretanje sa minimalnom frikcijom. Ukupna visina proizvoda iznosi 141 mm, što omogućava optimalnu integraciju sa različitim tipovima medicinske opreme. Kapacitet opterećenja je precizno definisan sa statičkom nosivošću od 200 kg, što omogućava sigurnu upotrebu sa težim bolničkim krevetima, dok dinamička nosivost iznosi 100 kg pri brzini kretanja od 3 km/h. Ove specifikacije čine ICS fiksni točak idealnim rešenjem za medicinske aplikacije gde su stabilnost, pouzdanost i sigurnost od kritične važnosti.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg