Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Galea stainless okretanje tocak je opremljen otvorom za vijak kao sistemom za pricvrscivanje. Kuciste je izradjeno od poliamida sa ojacanjem koje koristi dve trke za loptu, ojacano ili nerdjajuci oslonac za okretanje. Tocak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena sa gaznom povrsinom od cvrste gume bez obelezavanja, dok se koristi klizni lezaj za rotaciju. Precnik tocka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 139 mm. Dinamicki nosivost je 80 kg pri brzini od 3 km/h, dok staticka nosivost doseze 160 kg. Proizvod je posebno pogodan za primenu u ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i u stolicama za tusiranje gde se zahteva pouzdana mobilnost i otpornost na vlagu.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
5080PIO100P30-12
EAN
4031582370850
Core attributes
Tip
Okretanje Tocak
Nosivost na 3 km/h
80 kg
Statički Nosivost
160 kg
Sveukupna visina
139 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.41 kg
Naziv proizvoda
Galea stainless
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
12 mm
Housing
oblik viljuska
Zatvoreno
Materijal
poliamid
okretni lezaj
Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajuci
Otpor okretanju
180 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
90 mm
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Cvrsta guma, bez obeležavanja
Širina omotac
30 mm
Prečnik
100 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
klizni lezaj
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
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Galea stainless
5087PIO100P30-12

Galea stainless predstavlja okreni točak sa potpuna kočnica koji koristi otvor za vijak kao sistem pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno je sa dva trke za loptu, ojačano ili nerđajući ležaj za okretanje koji obezbeđuje pouzdanu funkcionalnost. Točak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena sa gazećom površinom od čvrsta guma, bez obeležavanja, dok je ležaj točka klizni ležaj. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 139 mm. Dinamička nosivost je 80 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 160 kg. Ovaj točak je posebno pogodan za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i za stolice za tuširavanje.

100 mm
139 mm
80 kg
100 mm
139 mm
80 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Galea stainless
5087PIO100P30-12

Galea stainless predstavlja okreni točak sa potpuna kočnica koji koristi otvor za vijak kao sistem pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno je sa dva trke za loptu, ojačano ili nerđajući ležaj za okretanje koji obezbeđuje pouzdanu funkcionalnost. Točak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena sa gazećom površinom od čvrsta guma, bez obeležavanja, dok je ležaj točka klizni ležaj. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 139 mm. Dinamička nosivost je 80 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 160 kg. Ovaj točak je posebno pogodan za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i za stolice za tuširavanje.

100 mm
139 mm
80 kg
100 mm
139 mm
80 kg