Okretanje Tocak 100 mm
Galea
EAN:
4031582399493
Broj proizvoda:
5070YGH100P50
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea okretanje točak je opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu i kućištem izrađenim od poliamida sa ležajem za o...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Galea okretanje točak je opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu i kućištem izrađenim od poliamida sa ležajem za okretanje koji koristi dve lopte za glatko funkcionisanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena sa električnim provodnim svojstvima i gazne površine od termoplastične gume koja obezbeđuje električnu provodljivost, dok je oslonjen na klizni ležaj za pouzdanu rotaciju. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina konstrukcije je 137 mm. Dinamička nosivost dostiže 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 200 kg. Ovaj točak je posebno dizajniran za primenu u bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i stolicama za tuširavanje gde su električna provodljivost i pouzdanost ključni zahtevi.
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
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)