Okretanje Tocak 100 mm
Galea
EAN:
4031582399462
Broj proizvoda:
5070PIO100P52
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa pravougaonom pločom i razmakom otvora za vijak kao si...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Galea okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa pravougaonom pločom i razmakom otvora za vijak kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno je ležajem sa dve lopte koji omogućava glatko okretanje. Točak se sastoji od polipropilenske osnove sa gazećom površinom od čvrste gume bez obeležavanja, dok je oslonjen na klizni ležaj za pouzdanu funkcionalnost. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 141 mm. Dinamička nosivost dostiže 60 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 120 kg. Ovaj točak je posebno pogodan za primenu na bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i na stolicama za tuširavanje gde se zahteva tiha i pouzdana mobilnost.
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
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)