Okretanje Tocak 100 mm
Galea
EAN:
4031582399455
Broj proizvoda:
5070PIO100P51
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Okretanje Tocak Galea predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Okretanje Tocak Galea predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno je ležajem sa dve lopte koji omogućava glatko okretanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena i gazne površine od cvrste gume bez obeležavanja, dok je ležaj točka klizni tip. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 141 mm. Dinamička nosivost dostiže 60 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 120 kg. Proizvod je posebno pogodan za primenu u bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i stolicama za tuširavanje.
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
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)