Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Alpha okretanje točak je opremljen pravougaonom pločom kao priključkom i kućištem od čeličnog lista, teška konstrukcija sa dvema loptama kao okretnim ležajem. Točak je izrađen od poliamida sa gazećom površinom identičnom sa telom točka i kliznim ležajem, prečnika 100 mm. Ukupna visina proizvoda iznosi 128 mm. Dinamička nosivost je 200 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 400 kg. Proizvod je naamenjen za široku primenu uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
3470UOH100P62
EAN
4031582304534
S4 broj materijala
990001184
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
75 mm
Nosivost na 4 km/h
200 kg
Statički Nosivost
400 kg
Sveukupna visina
128 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-25 °C
Ukupna težina
0.8 kg
Naziv proizvoda
Alpha
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
9 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
60 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
77 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
77 mm
Dužina ploče
105 mm
Širina ploče
80 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
75 mm
Otpor okretanju
180 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
90 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (D)
75 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
Širina omotac
36 mm
Prečnik
100 mm
Širina tela
36 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
klizni lezaj
Boja Tocak
Prirodno belo
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
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
Fiksni Tocak 100 mm
Fiksni Tocak 100 mm
Alpha
3478UOH100P62

Alpha je fiksni točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, teške izvedbe, što osigurava trajnost i stabilnost u zahtevnim uslovima rada. Točak ima prečnik od 100 mm i opremljen je kliznim ležajem koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Materijal trčne površine točka je identičan materijalu tela točka i izrađen je od poliamida, što pruža otpornost na habanje i hemijske uticaje. Ukupna visina proizvoda iznosi 128 mm, što omogućava fleksibilnost pri integraciji u različite sisteme. Proizvod ima statičku nosivost od 400 kg, što ga čini pogodnim za teške primene, dok dinamička nosivost iznosi 200 kg pri brzini od 4 km/h. Alpha točak je idealan za automobilsku OEM industriju, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme sa clean-room tehnologijom, protivpožarnu tehnologiju i zaštitu od požara, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormane za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg
Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Alpha
3477UOH100P62

Alpha je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen za primenu u kojoj su potrebni pouzdano vođenje i kontrolisano zaustavljanje. Pločasti priključak pravougaone ploče koristi se za pričvršćivanje na nosivu konstrukciju i obezbeđuje stabilan oslonac točka. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, težak, i u njemu se nalazi ležaj za okretanje tipa dve lopte, koji omogućava lako i precizno zakretanje točka u svim pravcima. Točak prečnika 100 mm ima klizni ležaj, a gazeća površina je identična materijalu tela točka, dok je telo izrađeno od poliamida. Ukupna visina proizvoda iznosi 128 mm, što omogućava uklapanje u standardne konstrukcije. Statičko nosivo opterećenje iznosi 400 kg, dok dinamičko nosivo opterećenje iznosi 200 kg pri brzini od 4 km/h. Proizvod je pogodan za automobilski OEM, kontejnersku izgradnju, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu zaštitu, mašinsku konstrukciju, poštansku logistiku, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada, radne klupe i ketering kolica.

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg