Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Okretanje Tocak Alpha je opremljen otvorom za vijak kao sistemom za pričvršćivanje. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teška konstrukcija, sa sistemom ležajeva za okretanje koji koristi dve lopte za glatko funkcionisanje. Točak je proizveden od polipropilena, pri čemu je materijal gazne površine identičan sa telom točka, a oslanja se na klizni ležaj za pouzdanu rotaciju. Prečnik točka iznosi 100 mm, dok je ukupna visina proizvoda 128 mm. Dinamička nosivost dostiže 150 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi 300 kg. Proizvod je pogodan za široku primenu uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
3470POO100P30-13
EAN
4031582304008
S4 broj materijala
990064388
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
75 mm
Nosivost na 4 km/h
150 kg
Statički Nosivost
300 kg
Sveukupna visina
128 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.65 kg
Naziv proizvoda
Alpha
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
13 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
75 mm
Otpor okretanju
180 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
90 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (D)
65 Šor D
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
Širina omotac
36 mm
Prečnik
100 mm
Širina tela
36 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
klizni lezaj
Boja Tocak
Grafitna crna (RAL9011)
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Alpha
3477POO100P30-13

Alpha je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen pouzdanom transportu tereta i preciznom, stabilnom upravljanju u različitim radnim okruženjima. Pričvršćuje se pomoću otvora za vijak, što omogućava jednostavnu i sigurnu montažu na nosivu konstrukciju uz pouzdan spoj sa osloncem. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, težak, i ima ležište sa dve lopte koje obezbeđuje glatko okretanje točka oko vertikalne ose. Točak prečnika 100 mm opremljen je kliznim ležajem, a materijal gazećeg sloja identičan je materijalu tela točka, koje je izrađeno od polipropilena. Ukupna visina proizvoda iznosi 128 mm, što omogućava kompaktnu ugradnju i dobru stabilnost pri manevrisanju. Statička nosivost iznosi 250 kg, dok dinamička nosivost iznosi 125 kg pri brzini kretanja od 4 km/h.

100 mm
128 mm
125 kg
100 mm
128 mm
125 kg