Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Okretanje Tocak Agila predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa stablo, okrugla tipom pričvršćavanja. Kućište je izrađeno od čelični list, srednji materijala i opremljeno je sa Dve lopte sistemom okretnog ležaja koji obezbeđuje glatko okretanje. Točak je konstruisan sa polipropilen telom i Termoplastična guma gazećom površinom, dok je ležaj točka izveden kao klizni lezaj za pouzdanu funkcionalnost. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 138 mm. Dinamička nosivost dostiže 80 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 160 kg. Proizvod je idealan za primenu u različitim oblastima kao što su Bolnički kreveti za negu, Ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, Bolnice, Starački domovi i domovi za negu, Profesionalna kolica za čišćenje, te Nameštaj i izložbeni elementi za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
2470PJO100R05-32
EAN
4031582300765
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Nosivost na 3 km/h
80 kg
Statički Nosivost
160 kg
Sveukupna visina
138 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.87 kg
Naziv proizvoda
Agila
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
stablo, okrugla
Prečnik sraf
32 mm
Dužina sraf
45 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
176 mm
ofset
38 mm
okretni radijus
88 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
32 mm
Prečnik
100 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
klizni lezaj
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
Čaura
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Čaura je pribor namenjen za kastore, dizajniran sa smanjenom čaurom kvadratnog oblika za optimalno prilagođavanje. Proizvod ima težinu od 0,05 kg, što ga čini laganim i jednostavnim za rukovanje i montažu. Fitovanje je izvršeno preko smanjenja čaure sa kvadratnim presekom, što omogućava sigurnu i stabilnu konekciju sa kaktorom. Prečnik zavrtnja iznosi 28 mm, što osigurava čvrstu vezu i pouzdanu funkcionalnost u različitim industrijskim primjenama. Ovaj pribor je idealan za zamenu ili nadogradnju postojećih kastora, pružajući fleksibilnost i dugovečnost u eksploataciji.

pribor
Čaura
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Pribor čaura predstavlja smanjenje čaure sa kvadratnim tipom priključka, namenjen za upotrebu sa točkovima za kolica. Ovaj aksesoriјal je dizajniran sa prečnikom zavrtnja od 28 mm, što omogućava sigurnu i stabilnu montažu na standardne nosače točkova. Čaura je izrađena sa minimalnom težinom od 0,04 kg, što je idealno za primene gde je redukcija ukupne mase kritična. Kvadratni priključak osigurava precizno pozicioniranje i pouzdanu vezu sa odgovarajućim komponentama sistema točka, čineći ovaj pribor neophodnim delom za održavanje i zamenu u industrijskim i komercijalnim primjenama.