Okretanje Tocak 100 mm
Agila
EAN:
4031582340983
Broj proizvoda:
2470DYK100R07-Ø27-30
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Okretanje Tocak Agila je opremljen sintetičkim proširivačem, okrugli tip fiting-a, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutr...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Okretanje Tocak Agila je opremljen sintetičkim proširivačem, okrugli tip fiting-a, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa okretnim ležajem koji koristi dve lopte za glatko okretanje. Točak ima telo od čelika lista sa gazećom površinom od cvrste gume, crna, električna provodljiva, dok se koristi konusi ležaj za pouzdano funkcionisanje. Dijametar točka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 138 mm. Dinamička nosivost je 80 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 160 kg. Proizvod je idealan za primenu u bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu, profesionalnim kolicima za čišćenje, kao i nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice.