Okretanje Tocak 100 mm
Agila
EAN:
4031582328219
Broj proizvoda:
2470DIK100R07-Ø19-21,5
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Okretanje Tocak Agila je opremljen sintetičkim proširivačem okruglog tipa, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutrašnji di...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Okretanje Tocak Agila je opremljen sintetičkim proširivačem okruglog tipa, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista srednje debljine sa okretnim ležajem na dve lopte koji omogućava glatko okretanje. Točak se sastoji od tela od čelika lista sa gazećom površinom od čvrste gume bez obeležavanja, dok je ležaj izveden kao konusni ležaj za pouzdanu funkcionalnost. Dijametar točka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 138 mm. Dinamička nosivost je 80 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 160 kg. Proizvod je naamenjen za upotrebu u bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu, profesionalnim kolicima za čišćenje, kao i nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice.
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
Zamena delova koja štedi resurse
Navojne osovine omogućavaju laku zamenu točkova