Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Okretanje Tocak Stora predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa otvorom za vijak kao sistemom montaže. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, opremljeno sa dva lopte kao okretnim ležajem koji obezbeđuje glatko okretanje. Točak je konstruisan sa telom od polipropilena i gazećom površinom od termoplastične gume, dok kotrljajući ležaj garantuje dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visota proizvoda je 129 mm. Dinamička nosivost dostiže 80 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 160 kg. Proizvod je idealan za primenu u kupovnim kolicima, nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice, pružajući pouzdanu mobilnost u komercijalnim i industrijskim uslovima.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
2370PJJ100P30-13 syn.T/G
EAN
4031582365009
S4 broj materijala
990033004
Основни атрибути
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
60 mm
Nosivost na 3 km/h
80 kg
Statički Nosivost
160 kg
Sveukupna visina
129 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.53 kg
Naziv proizvoda
Stora
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Ugradnja
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
13 mm
Kućište
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
Slim
Materijal
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
60 mm
Otpor okretanju
170 mm
ofset
35 mm
okretni radijus
85 mm
Точак
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
32 mm
Prečnik
100 mm
Širina tela
32 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
kotrljajuci lezaj
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)
special-features-image
Specijalne funkcije
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
Efikasno samostalno čišćenje
Hodnički točkići sa automatski samočistećim stazama
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

Tocak 100 mm
Supratech
PJR100x32-Ø12 HL34,9

Supratech tocak ima prečnik od 100 mm sa glavčinom dužine 34,9 mm i otvorom za osovinu prečnika 12 mm. Telo je izrađeno od polipropilena, a gazna površina od termoplastične gume širine 32 mm. Opremljen je kotrljajućim ležajem za glatko okretanje. Dinamička nosivost iznosi 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok je statička nosivost 200 kg. Idealan je za transportne kaveze, kupovna kolica, nameštaj i izložbene elemente za prodavnice, ormare za alat, radne klupe i transportnu opremu.

100 mm
Lako opterećenje
100 mm
Lako opterećenje