Okretanje Tocak 100 mm
Stora
EAN:
4031582369359
Broj proizvoda:
2370PIP100S74
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Okretanje Tocak Stora predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa narezanim navojnim šestougaonim vratom, vrhom i zakri...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Okretanje Tocak Stora predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa narezanim navojnim šestougaonim vratom, vrhom i zakrivljenim dizajnom fittinga. Kućište je izrađeno od čeličnog lista srednje debljine i opremljeno je sistemom okretanja sa dve lopte koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak ima telo od polipropilena sa gazećom površinom od čvrste gume bez obeležavanja, dok je ležaj izveden kao precizni kuglični ležaj za dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina konstrukcije je 128 mm. Dinamička nosivost dostiže 80 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 160 kg. Proizvod je posebno prilagođen za primenu u kupovnim kolicima, nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice, gde se zahteva pouzdanost i tiho funkcionisanje.
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
Efikasno samostalno čišćenje
Hodnički točkići sa automatski samočistećim stazama