Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Okretanje Tocak Stora predstavlja visokokvalitetno rešenje sa vertikalnom prirubnicom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista srednje debljine i opremljeno je ležajem za okretanje sa dve lopte koji obezbeđuje glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak ima prečnik od 100 mm, telo od polipropilena i gaznu površinu od cvrste gume bez obeležavanja, dok je ležaj točka izveden kao precizini kuglični ležaj za dugotrajnu upotrebu. Ukupna visina komponente iznosi 129 mm. Dinamička nosivost je 80 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 160 kg. Proizvod je posebno pogodan za primenu kod kupovnih kolica i nameštaja i izložbenih elemenata za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
2370PIP100P72
EAN
4031582369366
Core attributes
Tip
Okretanje Tocak
Nosivost na 3 km/h
80 kg
Statički Nosivost
160 kg
Sveukupna visina
129 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.94 kg
Naziv proizvoda
Stora
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Tip uklapanja
Vertikalna prirubnica
Housing
oblik viljuska
Slim
Materijal
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
170 mm
ofset
35 mm
okretni radijus
85 mm
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (A)
75 Šor A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Cvrsta guma, bez obeležavanja
Širina omotac
32 mm
Prečnik
100 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
special-features-image
Specijalne funkcije