Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Stora okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa otvorom za vijak kao sistemom montaže. Kućište je izrađeno od čeličnog lista srednje debljine i opremljeno je sa dva lopte kao okretnim ležajem koji obezbeđuje glatko okretanje u svim pravcima. Točak se sastoji od polipropilenske osnove sa gazećom površinom od cvrste gume bez obeležavanja, dok je rotacija omogućena preciznim kugličnim ležajem za dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visota kompletne jedinice je 129 mm. Dinamička nosivost dostiže 80 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 160 kg. Ovaj točak je posebno pogodan za primenu na kupovnim kolicima te nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice gde se zahteva pouzdana mobilnost i estetski izgled.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
2370PIP100P30-13
EAN
4031582364989
S4 broj materijala
990038287
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
60 mm
Nosivost na 3 km/h
80 kg
Statički Nosivost
160 kg
Sveukupna visina
129 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.58 kg
Naziv proizvoda
Stora
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
13 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
Slim
Materijal kućišta
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
60 mm
Otpor okretanju
170 mm
ofset
35 mm
okretni radijus
85 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
80 Šešelj A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Cvrsta guma, bez obeležavanja
Širina omotac
32 mm
Prečnik
100 mm
Širina tela
32 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)
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
Efikasno samostalno čišćenje
Hodnički točkići sa automatski samočistećim stazama