Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Scout je okreni točak sa usmerena kočnica napunjenom oprugom koji je opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, teške konstrukcije, sa preciznim kugličnim ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak se sastoji od tela izrađenog od poliamida i gazne površine od elastične gume, neobeleženе, vulkanizovane, dok je ležaj točka precizni kuglični ležaj od nerđajućeg čelika. Prečnik točka iznosi 200 mm, a ukupna visina konstrukcije je 242 mm. Dinamička nosivost točka je 150 kg pri brzini od 3 km/h, odnosno 150 kg pri brzini od 4 km/h. Ovaj točak je posebno dizajniran za primenu u profesionalnim kolicima za čišćenje, gde su potrebne pouzdanost i dugotrajnost u zahtevnim radnim uslovima.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
814SUFC200P60 180° smart
EAN
4031582429916
Core attributes
Tip
Okreni Tocak sa usmerena kocnica napunjenom oprugom
Ukupna širina
72 mm
Nosivost na 3 km/h
150 kg
Nosivost na 4 km/h
150 kg
Sveukupna visina
242 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
2.91 kg
Naziv proizvoda
Scout
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
10.5 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
110 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
50 mm
Dužina ploče
130 mm
Širina ploče
74 mm
Housing
oblik viljuska
Ugaono
Materijal
nerdjajuci čelik, težak
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Otpor okretanju
300 mm
ofset
50 mm
okretni radijus
150 mm
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (A)
64 Šešelj A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana
Širina omotac
40 mm
Prečnik
200 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci
special-features-image
Specijalne funkcije
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica napunjenom oprugom i kocnica tocka 200 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica napunjenom oprugom i kocnica tocka 200 mm
Scout
814WUFC200P60 180° smart

Scout je okreni točak sa usmerena kočnica napunjena oprugom i kočnica točka, opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, teške konstrukcije, sa preciznim kugličnim ležajem za okretanje. Točak ima telo od poliamida sa gazećom površinom od elastične gume, neobeleženoj i vulkanizovanoj, dok je ležaj točka precizni kuglični ležaj od nerđajućeg čelika. Prečnik točka iznosi 200 mm, a ukupna visota proizvoda je 242 mm. Dinamička nosivost je 150 kg pri brzini od 3 km/h, odnosno 150 kg pri brzini od 4 km/h. Proizvod je namenjen za profesionalna kolica za čišćenje.

200 mm
242 mm
150 kg
200 mm
242 mm
150 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica napunjenom oprugom i kocnica tocka 200 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica napunjenom oprugom i kocnica tocka 200 mm
Scout
814WUFC200P60 180° smart

Scout je okreni točak sa usmerena kočnica napunjena oprugom i kočnica točka, opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, teške konstrukcije, sa preciznim kugličnim ležajem za okretanje. Točak ima telo od poliamida sa gazećom površinom od elastične gume, neobeleženoj i vulkanizovanoj, dok je ležaj točka precizni kuglični ležaj od nerđajućeg čelika. Prečnik točka iznosi 200 mm, a ukupna visota proizvoda je 242 mm. Dinamička nosivost je 150 kg pri brzini od 3 km/h, odnosno 150 kg pri brzini od 4 km/h. Proizvod je namenjen za profesionalna kolica za čišćenje.

200 mm
242 mm
150 kg
200 mm
242 mm
150 kg