Okreni Tocak sa usmerena kocnica 300 mm
Kappa
Broj porudžbine:
990838185
EAN:
4031582348675
Broj proizvoda:
9681IEP300P63 CL67
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Snažna konstrukcija
Kappa je okreni točak sa usmerena kočnica opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od gvožđa ili gvožđa kov...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Kappa je okreni točak sa usmerena kočnica opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od gvožđa ili gvožđa kovanog, teško, sa dva trke za loptu, ojačano ili nerđajući kao ležište za okretanje. Točak ima telo od aluminijuma sa gazećom površinom od elastična guma, crna, vulkanizovana, prečnika 300 mm i opremljen je precizini kuglični ležaj. Ukupna visina konstrukcije iznosi 355 mm. Dinamički nosivost je 600 kg pri brzini od 4 km/h ili 480 kg pri brzini od 6 km/h, dok statička nosivost dostiže 1200 kg. Proizvod je naamenjen za primenu u vazduhoplovna industrija, oprema za aerodrome, AMR sistemi, automobilski OEM, proizvođači keramike i stakla, proizvodna i platformska kolica, kao i teški AGV sistemi.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije