Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Kappa je okreni točak sa usmerena kočnica opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od gvožđa ili gvožđa kovanog, teško, sa dva trke za loptu, ojačano ili nerđajući kao oslonac za okretanje. Točak se sastoji od tela od livenog gvožđa sa gaznom površinom od cvrste gume crne, a pokreće se preko preciznog kugličnog ležaja. Prečnik točka iznosi 300 mm, dok je ukupna visina konstrukcije 355 mm. Dinamička nosivost je 960 kg pri brzini od 4 km/h ili 800 kg pri brzini od 6 km/h, sa statičkom nosivošću od 1920 kg. Primenjuje se u vazduhoplovnoj industriji i opremi za aerodrome, AMR sistemima, automobilskom OEM sektoru, kod proizvođača keramike i stakla, za proizvodna i platformska kolica, kao i u teškim AGV sistemima.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
9681FVP300P64
EAN
4031582315516
Основни атрибути
Tip
Okreni Tocak sa usmerena kocnica
Nosivost na 4 km/h
960 kg
Nosivost na 6 km/h
800 kg
Statički Nosivost
1920 kg
Sveukupna visina
355 mm
Opseg temperature (maksimalni)
85 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
23.03 kg
Naziv proizvoda
Kappa
Standard
EN12533 - Tockovi za teske terete
Električni provod
nerdjajuci
Ugradnja
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
15 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
140 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
105 mm
Dužina ploče
175 mm
Širina ploče
140 mm
Kućište
oblik viljuska
siroko, Ojacano
Materijal
Gvožđe ili gvožđe kovano, teško
okretni lezaj
Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajuci
Otpor okretanju
262 mm
ofset
70 mm
Точак
Teškoća gazećeg omotac (A)
70 Šešelj A
Materijal za telo
Ливено Гвожђе
materijal omotaca
Cvrsta guma crna
Širina omotac
85 mm
Prečnik
300 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
special-features-image
Specijalne funkcije
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Neprekidna upotreba
Okretni ležaj sa prstenom protiv prašine za kontinuirano, neprekidno kretanje
Snažna konstrukcija
Kućište od teškog čelika za veliku nosivost
Pouzdana trakcija
Optimizovani gazeći slojevi za sigurno prianjanje na mokrim i klizavim podovima
Osigurana montažna ploča
Montažna ploča pričvršćena klinom sa maticom
Čvrsta konstrukcija
Masivna čelična ploča za maksimalnu nosivost
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Optimizovana funkcija blokade pravca
Blokada pravca podesiva na 2x180° ili 4x90°
Brzo održavanje
Okretni ležajevi podmazani dugotrajnim mazivom i opremljeni mazalicom za lako održavanje
Dugotrajne površine
Visokokvalitetna galvanizacija za dug vek trajanja u teškim uslovima
Ekstremno jaka konstrukcija
Zavarena čelična konstrukcija za maksimalnu nosivost
Izdržljiva konstrukcija za teške uslove
Kućište od ekstra teškog čelika za veliku nosivost
Ojačani dvostruki kuglični ležajevi
Dve očvrsnute dvostruke staze kuglica garantuju izuzetnu stabilnost
Fleksibilna funkcija zaključavanja
Korišćenje dva nezavisna sistema pokretanja u jednom točkiću
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

Tocak 300 mm
Puretech
FVP 300x85-Ø30 HL90

Puretech točak za kolica ima prečnik od 300 mm sa širinom gazne površine od 85 mm i dužinom glavčine od 90 mm. Osovina ima otvor prečnika 30 mm sa preciznim kugličnim ležajem. Telo točka je izrađeno od livenog gvožđa, dok je gazna površina od crne čvrste gume. Dinamička nosivost iznosi 960 kg pri brzini od 4 km/h ili 800 kg pri brzini od 6 km/h, dok je statička nosivost 1600 kg.

Teško opterećenje
300 mm
Teško opterećenje
300 mm